FSKV-0176-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Número de pieza
3532906
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
Otras características ninguno
Puntos de conmutación 2SP
Material pieza de conexión FSK Aluminio
Tipo del conector FSK lateral ( M8x1 - 3P )
Presión nominal [MPa] 0.05
Presión nominal [bar] 0.5
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Disco de contraste HYDAC
Tornillo de fijación FSK M12
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material bastidor FSK Acero inoxidable
Material tubo Vidrio
Geometría del tubo Redondo
Función de conmutación FSK Contacto inversor (Change)
Modelo del conector FSK M8x1 - (3 polos)
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado NBR
Tamaño nominal FSA/FSK 176
Tipo de construcción FSA / FSK FSKV
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto ES

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Folleto de producto EN

(0.67 MB)