PPV103-22-FR01CSK-3280-4205 *

Número de pieza
3524048
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, BSPF/métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión
Juntas Viton
Eje Eje con chaveta SAE AB
Brida de fijación Brida de montaje SAE B 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 22
Rango de ajuste 12-160
Tamaño PPV103