DB10120A-02X-C-V-250V120 *

Número de pieza
3509497
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] 120
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 10120A
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos DB10120A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 100
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 250
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10120A-02X-C-V-250V120 *
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3509497
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

DB10120A-02 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)