Datos técnicos
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
---|---|
Indicador de contaminación | Z=sin (SF) |
Tamaño de conexión | sin conexión |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 0 |
Material del filtro | XX=sin elemento filtrante |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios