La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PPV102-280-1HNRS-7EL2-8630 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
SAE A mediante accionamiento |
Puertos |
SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Válvula reductora de presión, Control de potencia, Control de desplazamiento electropropulsado |
Juntas |
NBR, WDR-Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 55 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 200 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
280 |
Rango de ajuste |
Sin |
Tamaño |
PPV102 |