ZW-2SR06-01- AB -22- N

Número de pieza
3493788
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
Posición de la válvula Presión en A y B
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 30
Q familia de productos [l/min] 0 - 30
Familia de productos ZW-2SR06
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 22
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto ZW-2SR06-01- AB -22- N
Pmáx [bar] 250
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 3493788
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto ES

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folleto de producto EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)