VP-RP10 50 S01/N

Número de pieza
3493370
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 2.7
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 5781-08-10-0-00
Qmáx válvulas [l/min] 50
Familia de productos VP-RP10
Presión de apertura [bar] 5
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 50
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto VP-RP10 50 S01/N
Pmáx [bar] 320
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 3493370
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VP-RP10 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

VP-RP10 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)