IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ

Número de pieza
3492405
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Interruptor On/Off+disyuntor
Equipamiento metrológico sin
Indicador de contaminación VM 2 BM.1
Tensión 400 V-50 Hz-3 Ph
tipo de bomba Bomba de engranajes con motor
Tipo Estacionario
Tamaño 1 elemento IX, ~2,2l/min
Prefiltro Toploader OLF-5/4