4WH E 10 D S01/V

Número de pieza
3491949
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 4/2 vías
Accionamiento Hidráulico
Serie de válvulas 4WH E 10 D
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 150
Familia de productos 4WH E 10 D
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 5 - 320
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 150
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 150
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto 4WH E 10 D S01/V
Pmáx [bar] 320
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 3491949
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WH10 Directional spool valves
Folleto de producto ES

(1.42 MB)

4WH10 Directional spool valves
Folleto de producto EN

(1.42 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)