CX CBV-15-120-G1-F-H

Número de pieza
3486387
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
Designación del modelo CX CX CBV
Junta estática FPM
Valor KV CX de control directo [m³/h] 6
Material de la carcasa CX Acero galvanizado
Tamaño de conexión CX G 1
Anchura nominal DN CX 15
Presión nominal - CX 5-120 bar
Serie CX 2/2 vías
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(1.3 MB)