PPV102-180-10NRS-4000-5200 *

Número de pieza
3479852
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión
Juntas NBR, WDR-Viton
Eje Eje con chaveta ISO Ø 50 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 180 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 180
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV102