La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HYDAC HEX S722-20-00/G1 1/2"
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tamaño de la conexión [pulg.] |
1 1/2 |
Tipo de conexión |
Rosca hembra |
Material de soldadura |
Cobre |
Material de la placa |
Acero inoxidable |
Tamaño PHE |
722 |
Modelo PHE |
Estándar |
Número de placas |
20 |