CX06M-2/2-F/C-2/10/064/038-1X-M6

Número de pieza
3438978
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
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Designación del modelo CX CX06M (2/2 - F)
Junta del asiento de válvula PTFE
Junta dinámica FPM
Junta estática FPM
Material de la carcasa CX Latón
Tamaño de conexión CX G 3/8
Anchura nominal DN CX 10
Presión nominal - CX 0-64 bar
Función de conmutación CX NC
Serie CX 2/2 vías módulo
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.53 MB)