Datos técnicos
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Escuadra de fijación CX | sin escuadra de fijación |
Designación del modelo CX | CX02 (2/2 - D) |
Junta del asiento de válvula | FPM |
Junta dinámica | PTFE |
Junta estática | FPM |
Conexión eléctrica imán principal | con c. ench. EN 175301-803 ( WS ) |
Consumo eléctrico [W] | 34 |
Tensión del imán principal [V] | 24 V CC |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 7 |
Material de la carcasa CX | Latón |
Tamaño de conexión CX | G 1 |
Anchura nominal DN CX | 20 |
Presión nominal - CX | 0-20 bar |
Función de conmutación CX | NC |
Serie CX | 2/2 vías |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.8 MB)