RV10A-51-C-N-15

Número de pieza
3436086
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
Variante Tipo de obturador cónico
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos RV10A
Presión de apertura [bar] 1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RV10A-51-C-N-15
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3436086
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV10A-51 Check valve
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)