PDMC05S30A-50-C-N-20-12PU-5.2

Número de pieza
3422476
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
Bobina 12 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 25
Función Válvula reductora de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 05S30
Qmáx válvulas [l/min] 20
Familia de productos PDMC05
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 35
Tipo de conector Junior Timer axial
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 20
Tamaño nominal 5
Pmáx [bar] 60
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Compact
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Válvulas de enchufe

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

PDMC05S30A-50 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)