CX07 -2/2-F/C-2/15/120/038/PV-24V-M12-DR

Número de pieza
3422408
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
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Escuadra de fijación CX sin escuadra de fijación
Designación del modelo CX CX07 (2/2 - F)
Junta del asiento de válvula PTFE
Junta dinámica PTFE
Junta estática FPM
Material de la carcasa CX Latón
Tamaño de conexión CX G 3/8
Anchura nominal DN CX 15
Presión nominal - CX 0-120 bar
Función de conmutación CX NC
Serie CX 2/2 vías
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)