DB10SPE-01-C-N-050V

Número de pieza
3408654
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
Función adicional con conexión de alivio
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC10-S3
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DB10SPE
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 35
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10SPE-01-C-N-050V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3408654
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10SPE Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)