Datos técnicos
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
---|---|
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Escuadra de fijación CX | con escuadra de fijación |
Designación del modelo CX | CX03 (2/2 - D) |
Junta del asiento de válvula | FPM |
Junta dinámica | PTFE |
Junta estática | FPM |
Conexión eléctrica imán principal | con c. ench. LED ( WSL ) |
Consumo eléctrico [W] | 45 |
Tensión del imán principal [V] | 24 V CC |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 7 |
Material de la carcasa CX | Acero inoxidable V2A / 1.4305 |
Tamaño de conexión CX | G 3/4 |
Anchura nominal DN CX | 20 |
Presión nominal - CX | 0-40 bar |
Función de conmutación CX | NA |
Serie CX | 2/2 vías |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.8 MB)