CX02 -2/2-D/O-2/20/020/034/ 24V-WSL-HW

Número de pieza
3403998
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
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Escuadra de fijación CX con escuadra de fijación
Designación del modelo CX CX02 (2/2 - D)
Junta del asiento de válvula FPM
Junta dinámica PTFE
Junta estática FPM
Conexión eléctrica imán principal con c. ench. LED ( WSL )
Consumo eléctrico [W] 34
Tensión del imán principal [V] 24 V CC
Valor KV CX de control directo [m³/h] 7
Material de la carcasa CX Latón
Tamaño de conexión CX G 3/4
Anchura nominal DN CX 20
Presión nominal - CX 0-20 bar
Función de conmutación CX NA
Serie CX 2/2 vías
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)