La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Cinta ø - D [mm] |
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 |
Aislamiento abrazadera de cinta |
Con aislamiento |
Ancho de la cinta [mm] |
30 |
Versión con/sin sujeción |
Sin sujeción |
Versión recta/circular |
Recto |