DB10P-01-C-N-330C330

Número de pieza
3390238
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] 228
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta con tapón de precinto
Espacio de montaje FC10 -2
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DB10P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 228
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DB10P-01-C-N-330C330
Pmáx [bar] 420
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3390238
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)