DWM12121Z-22-C-N-13

Número de pieza
3371322
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
Función adicional ninguno
Variante Con amortiguación, sin orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 12
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje 12121
Qmáx válvulas [l/min] 120
Familia de productos DWM12121Z
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 14
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 120
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DWM12121Z-22-C-N-13
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3371322
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto de producto ES

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Folleto de producto EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)