PDB16PZ-09-C-N-330V330-24PG-8.8

Número de pieza
3370948
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 300
Función Válvula de alivio de presión prop.
Presión de ajuste [bar] 228
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Base baja ∆p
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC16-2
Qmáx válvulas [l/min] 250
Familia de productos PDB16PZ
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de ajuste de la presión [bar] 4 - 228
Tamaño nominal 16
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina 3109229
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)