WK10H-01A-C-N-0

Número de pieza
3355658
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar / tirar con retención 
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WK10H-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC10-4
Qmáx válvulas [l/min] 23
Familia de productos WK10H
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 23
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 23
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto WK10H-01A-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3355658
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)