RV08A-51-C-V-30

Número de pieza
3347937
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
Variante Tipo de obturador cónico
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos RV08A
Presión de apertura [bar] 2,1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 38
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto RV08A-51-C-V-30
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta FKM
N° de material 3347937
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RV08A-51 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)