DWM08130Z-32-C-N-10

Número de pieza
3303783
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
Función adicional ninguno
Variante Con amortiguación, con orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 10
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje 08130
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos DWM08130Z
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 17
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 40
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto DWM08130Z-32-C-N-10
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3303783
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWZ08130 Balanza de presión en derivación
Folleto de producto ES

(0.1 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)