ST12230-01-C-V-60-67/33

Número de pieza
3265596
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
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 12230
Qmáx válvulas [l/min] 60
Q familia de productos [l/min] 7 - 60
Familia de productos ST12230
Relación de división 67:33
Rango de corriente de volumen (l/min) 21 - 60
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Divisor/combinador de caudal
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto ST12230-01-C-V-60-67/33
Pmáx [bar] 350
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3265596
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)