DB3E-02-C-V-250V150

Número de pieza
3259084
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] 150
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 05220
Qmáx válvulas [l/min] 15
Familia de productos DB3E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 15
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 250
Tamaño nominal 3
Denominación del objeto DB3E-02-C-V-250V150
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3259084
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB3E Válvulas limitadoras de presiòn
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)