TS-L-80/X/12 FSK

Número de pieza
3252767
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
Presión nominal [MPa] 0.05
Presión nominal [bar] 0.5
Tuerca de sujeción sin (tuerca fij.)
Tipo de construcción TS TSL
Función del interruptor Contacto de reposo ( NC )
Temperatura de conmutación 80
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto ES

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto EN

(3.22 MB)