TS-L-70/X/12 FSK

Número de pieza
3252766
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
Presión nominal [MPa] 0.05
Presión nominal [bar] 0.5
Tuerca de sujeción sin (tuerca fij.)
Tipo de construcción TS TSL
Función del interruptor Contacto de reposo ( NC )
Temperatura de conmutación 70
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

Control continuo de los niveles de llenado del depósito con FSA y FSK
Folleto de producto ES

(3.24 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto EN

(3.22 MB)