>MRF1E/1D4040F00

Número de pieza
3204380
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
Longitud del elemento 40 pulgadas
Cantidad de elementos 1
Material de la carcasa E = Acero inoxidable
Tamaño MRF 1 = 76 mm diámetro depósito
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación Z=sin (SF)
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 0
Material del filtro XX=sin elemento filtrante
pmáx [bar] 40

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.22 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(8.95 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(8.95 MB)

MRF Filtro MultiRheo
Folleto de producto ES

(1.16 MB)

MRF MultiRheo Filter
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(10.33 MB)