SB40-220A1/112U-40A

Número de pieza
3182582
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Datos técnicos
Más Información
Conexión hidráulica brida sin brida, pero rosca
Volumen nominal 220
Serie 40
Presión de prellenado ajustable
Material Vejiga NBR
Material Cuerpo del acumulador Acero C
Material- Conexión hidráulica Acero C
Tipo de preferencia no
ATEX No
Disp. adicional Lado de fluido sin dispositivo adicional
Modelo posconectado No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto EN

(0 MB)