DZ5E-04X-250V130

Número de pieza
3182265
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
Función adicional ninguno
Variante Superficie galvanizada
Presión de ajuste [bar] 130
Función Válvula de secuencia de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 20
Familia de productos DZ5E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 20
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 250
Tamaño nominal 5
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DZ5E Pressure Sequence Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)