WSM10120YR-01-C-N-12DG

Número de pieza
3179035
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM10120YR-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 10120
Qmáx válvulas [l/min] 75
Familia de productos WSM10120YR
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 4 - 75
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 4 - 75
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto WSM10120YR-01-C-N-12DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3179035
N° de material bobina 3000489
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM10120YR-01 Válvula direccional de asiento 2/2
Folleto de producto ES

(0.07 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)