La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Cinta ø - D [mm] |
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 |
Aislamiento abrazadera de cinta |
Sin aislamiento |
Ancho de la cinta [mm] |
30 |
Versión con/sin sujeción |
Sin sujeción |
Versión recta/circular |
Recto |