OF5N10V6Y2B20E

Número de pieza
3174109
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Z = Sin
Indicador de contaminación E = Estándar, galga de contrapresión
Grado de filtración 20 = 20 µm ON
Material del filtro B = Optimicron (ON)
Tamaño del filtro 2 = Elemento 1300
Tensión de motor eléctrico Y = 200 V-50 Hz-Trifásico
Grupo motobomba 6 = 40 l/min; 1,5 kW
Juntas V = FPM (Viton)
Índice tipo 10 = Estándar
Modelos N = Estacionario sin conmutación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
OF5 S/N Instrucciones de montaje y mante
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(4.99 MB)