Datos técnicos
Otras características | ninguno |
---|---|
Puntos de conmutación | 1SP |
Material pieza de conexión FSK | PA |
Tipo del conector FSK | cuadrado ( SEW ) |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Disco de contraste | sin |
Tornillo de fijación FSK | M12 |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material bastidor FSK | Aluminio |
Material tubo | PA |
Geometría del tubo | Ovalado |
Función de conmutación FSK | Contacto de reposo (NC) |
Modelo del conector FSK | M12x1 - 4P (4 polos) |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Tamaño nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSK |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto
ES
(1.36 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
ES
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
EN
(0.61 MB)