KHMFF-032-PN040-11141-16X-A-E-1.000

Número de pieza
3134557
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Tipo de construcción KHMFF
Anchura nominal DN 32
Tipo de conexión Conexión con brida
Conexión / designación de la brida Brida DIN
Norma DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 )
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero-POM-FPM-acero
Protección de la superficie galvanizado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Ancho de llave SW17
Presión nominal. 40
Presión nominal 4
Presión nominal 580
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación con interruptor de fin de carrera mecánico
Combinación sin KH - combinación
Versión con brida Bridas sueltas orientables
Denominación del objeto KHMFF-032-PN040-11141-16X-A-E-1.000
N° de material 3134557

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Llave de bola de brida
Folleto de producto ES

(0.07 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanged Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

KHMFF Flange Type Ball Valves DN 65-300
Folleto de producto ES

(0.23 MB)

KHMFF Flange Type Ball Valves DN 65-300
Folleto de producto EN

(0.23 MB)

Manetas SW 06-22
Folleto de producto ES

(0.16 MB)

Handles SW 06-22
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

KHBF/KHMF Llave de bola con brida ANSI
Folleto de producto ES

(0.08 MB)

KHBF/KHMF ANSI Flange Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.31 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

Lockable Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto ES

(0.25 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Folleto de producto EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Folleto de producto EN

(0.86 MB)