DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.13.090

Número de pieza
3129826
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
Presión de ajuste CE [bar, l/min] 90BAR,13L/MIN
Función adicional ninguno
Variante Con aprobación CE + TÜV
Función Válvula limitadora de presión CE+TÜV
Clase de ajuste Sellado con tapón de precinto
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 28
Familia de productos DB4E
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 90 - 360
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 28
Tamaño nominal 4
Denominación del objeto DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.13.090
Pmáx [bar] 360
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3129826
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Folleto de producto ES

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Folleto de producto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)