DBM12121PF-01-C-N-125V

Número de pieza
3126913
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
Función adicional con conexión de control remoto
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12121
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos DBM12121PF
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 200
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 125
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DBM12121PF-01-C-N-125V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3126913
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.3 MB)

DBM12121PF-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.3 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

DBM16121PE-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Folleto de producto EN

(0.41 MB)