WS08Z-01J-C-N-24DG

Número de pieza
3122463
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia por tracción de cable        
Variante Actuador manual de emergencia de rearme automático
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08Z-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos WS08Z
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 2 - 38
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 2 - 38
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto WS08Z-01J-C-N-24DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3122463
N° de material bobina 3000249
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Folleto de producto ES

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Folleto de producto EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)