DR08P-01-C-N-500V

Número de pieza
3120535
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos DR08P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 6 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 6 - 345
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto DR08P-01-C-N-500V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3120535
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)