OLF-5/4-SV-370-N-N5DM002-BM

Número de pieza
3118638
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 3,5 bar

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
OLF-5/xx-OLF-10/15 Instrucciones de mont
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Instrucciones de montaj
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Instrucciones de montaj
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(16.49 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.14 MB)