ST16-01-C-N-1515

Número de pieza
3115421
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
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC16-4
Qmáx válvulas [l/min] 150
Q familia de productos [l/min] 31.5 - 150
Familia de productos ST16
Relación de división 50:50
Rango de corriente de volumen (l/min) 40.25 - 115
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Divisor/combinador de caudal
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto ST16-01-C-N-1515
Pmáx [bar] 350
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3115421
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)