SB330P-2,5A1/222U-330AI

Número de pieza
3108889
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Tenga en cuenta que hay un cargo adicional por el relleno p0 de los acumuladores. Este se añadirá a su pedido si se requiere un llenado previo (con cargo adicional):
Carga p0 en bar
PCE
Datos técnicos
Más Información
Volumen nominal 2.5
Serie SB330P(H)-...
Presión de prellenado ajustable
Material Vejiga NBR
Material- Conexión hidráulica acero de alta resistencia
Conexión para lado del gas Estándar*
Conexión hidráulica Estándar, rosca*
Material Cuerpo del acumulador niquelado químicamente (recubrimiento interior)
Tipo de conexión (fluido) ISO228 (BSP)*
Material Vejiga NBR
Tipo de preferencia no
ATEX No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Online-Form Pulsation damping
Información de producto ES

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Información de producto EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Folleto de producto ES

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Folleto de producto EN

(1.45 MB)