DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.150

Número de pieza
3108621
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
Presión de ajuste CE [bar, l/min] 150BAR,110L/MIN
Función adicional ninguno
Variante Con aprobación CE + TÜV
Función Válvula limitadora de presión CE+TÜV
Clase de ajuste Sellado con tapón de precinto
Espacio de montaje 12120A
Qmáx válvulas [l/min] 110
Familia de productos DB12120A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 30 - 400
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 110
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.150
Pmáx [bar] 400
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3108621
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Folleto de producto ES

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Folleto de producto EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Folleto de producto ES

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Folleto de producto EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Folleto de producto ES

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Folleto de producto EN

(0.65 MB)