Datos técnicos
Tipo de construcción | KHFF |
---|---|
Anchura nominal DN | 80 |
Tipo de conexión | Conexión con brida |
Conexión / designación de la brida | Brida DIN |
Norma | DIN EN 1092-1, serie 14 ( F4 ) |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero fundido |
Número de código del material | Acero fundido-acero inoxidable-PTFE-PTFE |
Protección de la superficie | fosfatado |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Ancho de llave | SW19.3 |
Presión nominal. | 40 |
Presión nominal | 4 |
Presión nominal | 580 |
Accionamiento | Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | sin control de la posición de conmutación |
Combinación | sin KH - combinación |
Versión con brida | Bridas fijas |
Denominación del objeto | KHFF-080-PN040-10333-06X |
N° de material | 3069860 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Folleto de producto
ES
(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Folleto de producto
EN
(0.29 MB)