RVM10120-01-C-N-0.5

Número de pieza
3058962
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
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 10120
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos RVM10120
Presión de apertura [bar] 0,5
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 100
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto RVM10120-01-C-N-0.5
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3058962
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RVM10120-01 Válvula antirretorno
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

RVM10120-01 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.24 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)