RS08-01-C-N-3-500H

Número de pieza
3055824
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
Función Válvula de contrapeso
Relación de pilotaje 3
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos RS08
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 50 - 350
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 38
Rango de ajuste de la presión [bar] 50 - 350
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto RS08-01-C-N-3-500H
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3055824
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RS08-01 Counterbalance valve
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)